513931040
Frank
Valves
Gate Valves
TYP C
Soft seated
HI-PVC
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/keilschieber/typ_c/weichdichtend/hi_pvc/gv_asmtab.prj},{NB=513931040},{IDNR=},{DIC=SBR/EPDM},{AN=Flansch},{DN=40},{GH=HI-PVC/},{TYP=Typ C},{INFO=Produktinformationen},{PPATH=gv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
513931040
DIC
Seal
SBR/EPDM
AN
Port
Flange
DN
Nennweite DN/mm
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
GH
Housing
HI-PVC/
TYP
Weichdichtend
Typ C
INFO
Info
Produktinformationen
SD
Ø d/mm
40
K
LKR Ø K/mm
110
D
Ø D/mm
150
D1
Ø D1 / mm
120
L
Länge L / mm
165
H
Höhe H / mm
239
H1
Höhe H1 / mm
107
A
Ø A /mm
120
ST
Breite t / mm
22
NXH
n x h / mm
4x18
N1XM
n1 x M / mm
-
W
Gewicht W / kg
3.4
V1
8.000
V2
40.000
V3
32.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도