??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
1.00003.91
WH
Wheel
Moldon Polyurethane HI-TECH Wheels
SER
Series
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
7/8 Дюйм
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
100 Pounds
TEMP
Temperature Range
-45°F to +180°F
TG
Thread Guard
BB
Bearing Bore
7/16 Дюйм
LBB
Bore Less Bearing
5/8 Дюйм
HUB
Hub Length
1 1/32 Дюйм
SBB
Spanner Bushing Bore
5/16 Дюйм
SBL
Spanner Bushing Length
1 7/64 Дюйм
WEIGHT
Weight
1/3 Pounds
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение