??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
062031
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HI11-P1/P3Z
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hilfskontakt, 1 S, 1 Ö, Verwendbar für P1, P3, Kreuzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Hilfskontakt, Sortiment: Zubehör, Typkenner: P1, P3, Spätes Einschaltverhalten, frühzeitiges Abschaltverhalten, Der Schließer ist stets als Lastabwurfkontakt geschaltet., Für links- und/oder rechtsseitige Montage, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: P1-…/Z, …/V, …/I2, …/IVS, P3-63/Z, …/I4, P3-100/Z, …/I5
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015080620310
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.040 kg
ECLASS_13_0
Hilfsschalterblock [AKN342018]
ETIM_9_0
Hilfsschalterblock [EC000041]
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
EF007613
Anzahl der Fehlersignalschalter
0
EF001385
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
6 A
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF000010
Ausführung
aufsteckbar
EF000003
Montageart
Seitenanbau
EF000048
Fassung
ohne
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten