??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
6101137
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AUX1NO+1NC-BOX3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hilfsschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, für DDC + QSA; Box3
DESCLONG
Langbeschreibung
Hilfsschalter, Schaltleistung 6 A, 230 V AC, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DDC…, QSA…, Information zum Lieferumfang: inklusive Anschlusszubehör
INTNO
Internationale Artikelnummer
8711426214880
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.100 kg
ECLASS_13_0
Hilfsschalterblock [AKN342018]
ETIM_9_0
Hilfsschalterblock [EC000041]
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
EF007613
Anzahl der Fehlersignalschalter
0
EF001385
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
6 A
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF000010
Ausführung
aufsteckbar
EF000003
Montageart
Frontbefestigung
EF000048
Fassung
ohne
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung