HKW5020S--AC100V-S
케이시시정공(주)
프로세스 밸브
2포트 피스톤 파이롯트 킥 직동식(물, 공기용)
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/process_valve/2p_ppk-wa/hkw32-40-50s.prj},{NB=HKW5020S--AC100V-S},{IDNR=},{TTY=},{ORI=5020S},{ORD=Ø50},{SEAL=},{V=AC100V},{A=140.000},{B=100.000},{C=36.000},{D=174.000},{E=222.000},{RC=2},{RCX=59.614},{ORDX=50.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TTY
관접속 형식
Rc(PT) (표준)
G
Rc(PT) (표준)
G
ORI
오리피스
5020S
5020S
ORD
오리피스 경/배관경
Ø50
Ø50
mm
SEAL
씰 재질
NBR (물, 공기, 오일)
FPM (내화학용, 고온수 140℃)
EPDM (고온수 100℃)
NBR (물, 공기, 오일)
FPM (내화학용, 고온수 140℃)
EPDM (고온수 100℃)
V
정격전압
AC100V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
DC24V
AC100V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
DC24V
A
140.000
140.000
mm
B
100.000
100.000
mm
C
36.000
36.000
mm
D
174.000
174.000
mm
E
222.000
222.000
mm
RC
2
2
RCX
59.614
59.614
mm
ORDX
50.000
50.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도