??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
IDNR
RT550900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Snímač Radar, Hlásič pohybu, 55x57x144mm, 12-24V AC/DC, -30-60°C, 1x Kontakt relé Výměník, Kabely 10m, IP64, Plast PC
DESCLONG
Langbeschreibung
Radarové snímače slouží především jako signální hlásiče pro ovládání automatických dveří a bran. Detekují pohyb osob a/nebo pozemních dopravníků a jsou proto odolné vůči znečištění. Objekty mohou být detekovány v závislosti na směru jejich pohybu, což umožňuje optimalizaci otvíracích cyklů bran. Tímto způsobem mohou být lidé „zneviditelněni“, takže snímač reaguje pouze tehdy, když se blíží vozidlo. Kromě toho je možné eliminovat rušivé vlivy objektů pohybujících se v detekčním rozsahu snímače. Systémy, které navíc disponují detekcí přítomnosti, monitorují oblast před bránou, aby se zabránilo kontaktu dveří s vozidly nebo předměty během zavírání.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
RT550900
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
Hlásič pohybu
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Výměník
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Kabely
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
Kontakt relé
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
Parametrizace pomocí dálkového ovládání
ARDTEME_MONTAGEART
Druh montáže
Omítka
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP64
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Plast PC
ARDTEOP_ERFASSUNGSBEREICHBEWEGUNG
Akční rádius pohybu
6000 × 10000mm
ARDTEME_ADERZAHL
Počet vodičů
4
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Počet spínacích výstupů
1
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Pracovní frekvence
24 120 000kHz
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
1 000mA
ARDTEME_BREITE
Šířka
144mm
ARDTEME_HOEHE
Výška
55mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Délka kabelu
10m
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Příkon
2VA
ARDTEME_LAENGE
Délka
57mm
ARDTEEL_MINGESCHWINDIGKEIT
Min. rychlost
0,05m/s
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Optimální montážní výška
6m
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Spínací napětí
42V
ARDTEEL_SENDELEISTUNGRADAR
Vysílací výkon radaru
5mW/cm²
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Provozní napětí (AC 50 Hz)
12 - 24
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
12 - 24
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Montážní výška
2 000 - 6 000
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Úhel sklonu
90
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-30 - 60
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze