??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
ORDERNO
Order No.
TYP
Type
HLCF1C3
CAPACITY
Max. capacity in kg/t
DRAWNO
Drawing No.
B2324-3.0
A
133.4 mm
B
30.2 mm
C
30.7 mm
D
mm
E
15.4 mm
F
76.2 mm
G
25.4 mm
H
1.7 mm
X
mm
J
13 mm
K
3m m
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão