??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ORDERNO
No. de commande
TYP
Type
HLCF1C3
CAPACITY
Portée maximale kg/t
DRAWNO
No. de dessin
B2324-3.0
A
133.4 mm
B
30.2 mm
C
30.7 mm
D
mm
E
15.4 mm
F
76.2 mm
G
25.4 mm
H
1.7 mm
X
mm
J
13 mm
K
3m m
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques