??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
ORDERNO
No. ordine
TYP
Tipo
HLCF2C3
CAPACITY
Nennlast in kg/t
DRAWNO
Numero di disegno
B05337-01
BESTNRX
A
133.4 mm
B
30.2 mm
C
30.7 mm
D
mm
E
15.4 mm
F
76.2 mm
G
25.4 mm
H
1.7 mm
X
mm
J
13 mm
K
3m m
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione