HMF-20CS-SW11-R-P40
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
핸드 지퍼
평행 핸드
횡형평행 핸드 HMF-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/hands_chucks/paralle_hands/hmf/hmf_p40_asmtab.prj},{NB=HMF-20CS-SW11-R-P40 (114)},{TYPE=HMF},{SZ=20CS},{OPT=},{SWT=SW11},{SWQ=R},{B=114},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../../hand/parallel_hand/hmf_serie/parts/hmf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
형번
HMF
SZ
크기
20CS
20CS
OPT
옵션
기호 없음:없음
L1: 롱 스트로크 1
L2: 롱 스트로크 2
기호 없음:없음
L1: 롱 스트로크 1
L2: 롱 스트로크 2
SWT
스위치 형번
SW11 : 무접점, 2선,스트레이트 타입, 1m, 1색 표시식 형번 : SW-T2H-P4
SW14 : 무접점, 2선,L자 타입, 1m, 1색 표시식 형번 : SW-T2V-P4
SW11 : 무접점, 2선,스트레이트 타입, 1m, 1색 표시식 형번 : SW-T2H-P4
SW14 : 무접점, 2선,L자 타입, 1m, 1색 표시식 형번 : SW-T2V-P4
SWQ
스위치 수
R:개측 1개 부착
H:닫힘 측 1개 부착
D:2개 부착
R:개측 1개 부착
H:닫힘 측 1개 부착
D:2개 부착
B
길이 (최소-최대)
mm
값 입력 B
길이 (최소-최대)
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
그 외 정보
치수
MIN
74
74
mm
MAX
114
114
mm
C
56
56
mm
D
38
38
mm
E
9.0
9.0
mm
F
56
56
mm
G
74
74
mm
H
34
34
mm
I
18.0
18.0
mm
J
20.0
20.0
mm
K
9.0
9.0
mm
L
0
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도