7779948140
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
High strength blind rivets
High-strength blind rivet M-LOCK
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/hochfeste_blindniete/hochfeste_bliendniete_m_lock/hochfeste_bliendniete_m_lock_flachrundkopf_e.prj},{NB=7779948140_0_0_4.8_0},{DA=4.8},{ART=7779948140},{KTXT=M-LOCK, Hochfeste Blindniete, Flachrundkopf mit gerilltem Nietdorn},{MATD=Edelstahl A2 [ 1.4301 ]},{MATH=Edelstahl A2 [ 1.4301 ]},{KBV=[1.6:11.1]},{KB=0.0},{D1=4.8},{L=14.5},{FMAX=24.5},{D2=10.1},{K=2.10},{D=3.00},{P=≥ 27.0},{BH=[4.9:5.1]},{B=0.0},{S=6400},{Z=5100},{N=445},{F=0},{EAN=4049337101147},{SKU=7779948140-74},{ZTN=83082000},{ZU=-},{SD=-},{ROHS=ja},{PH=27.000},{VERS=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DA
Outer diameter
4.8
4.8
mm
ART
Part ID
7779948140
7779948140
KTXT
Short text
M-LOCK, high-strength blind rivets, pan head with grooved mandrel
MATD
Mandrel material
Stainless steel A2 [ 1.4301 ]
MATH
Sleeve material
Stainless steel A2 [ 1.4301 ]
KB
Clamping range
0.0
0.0
mm
D1
Sleeve diameter
4.8
4.8
mm
L
Sleeve length
14.5
14.5
mm
FMAX
Fmax
24.5
24.5
mm
D2
Head diameter
10.1
10.1
mm
K
Head height
2.10
2.10
D
Rivet mandrel diameter
3.00
3.00
mm
P
Mandrel length
≥ 27.0
≥ 27.0
mm
B
Drill hole diameter
0.0
0.0
mm
S
Shear values
6400
6400
N
Z
Traction
5100
5100
N
N
Rivet mandrel ejection force
445
445
N
F
Form
Unset
Set
Unset
Set
EAN
EAN Code
4049337101147
4049337101147
SKU
SKU Number
7779948140-74
7779948140-74
ZTN
Customs tariff number
83082000
ZU
DIBT approval
-
SD
Layer thickness
-
μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
Yes
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도