HR200-013-A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 200
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_200/hr_200_tab.prj},{NB=HR200-013-A(0-175-senza000)},{CODICE=HR200-013-A},{VER=0.000},{CU=13},{F0=200},{F1=296},{L=56},{LMIN=43},{CX=0},{PX=175},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0},{P=175},{V=0},{S=1.13},{W=0.1},{RC=1},{PMIN=20},{FX='senza','senza','FC25A','FC 25A'},{R1=0,'-'},{R4=0,'-'},{R2=0,'-'},{R8=0,'-'},{R9=0,'-'},{R10=0,'-'},{R3=0,'-'},{R5=0,'-'},{R6=0,'-'},{R7=0,'-'},{T1=0,'-'},{T2=0,'-'},{T3=0,'-'},{CS1=0,'-'},{PRA=1.000},{TAPPO=0.000},{PPATH=../../hr_hrf_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
HR200-013-A
HR200-013-A
CU
Stroke
13
13
mm
F0
Nominal initial force
200
daN
F1
Nominal final force
296
296
daN
L
Total length
56
56
mm
LMIN
Minimum length
43
43
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PX
Charging pressure
bar
LX
Length at compression end
56.0
56.0
mm
F0X
Initial force with PX
200.0
daN
F1X
Final force with CX/PX
296.0
296.0
daN
FIS
Fixing
senza
FC 25A
senza
FC 25A
CS
Connection type
-
-
R
Joint
-
-
T
Hose
-
-
mm
P
Nominal charging pressure
175
bar
V
Volume
0
cm³
W
Weight
0.1
0.1
Kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도