HR500-032-A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 500
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_500/hr_500_tab.prj},{NB=HR500-032-A(0-150-senza000)},{CODICE=HR500-032-A},{VER=0.000},{CU=32},{F0=470},{F1=933},{L=94},{LMIN=62},{CX=0},{PX=150},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0},{P=150},{V=0},{S=3.14},{W=0.4},{RC=1},{PMIN=20},{FX='senza','senza','FS238','FS2 38','FC38A','FC 38A','FCQ38A','FCQ 38A'},{R1=0,'-'},{R4=0,'-'},{R2=0,'-'},{R8=0,'-'},{R9=0,'-'},{R10=0,'-'},{R3=0,'-'},{R5=0,'-'},{R6=0,'-'},{R7=0,'-'},{T1=0,'-'},{T2=0,'-'},{T3=0,'-'},{CS1=0,'-'},{PRA=3.000},{TAPPO=0.000},{PPATH=../../hr_hrf_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
HR500-032-A
HR500-032-A
CU
Stroke
32
32
mm
F0
Nominal initial force
470
daN
F1
Nominal final force
933
933
daN
L
Total length
94
94
mm
LMIN
Minimum length
62
62
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PX
Charging pressure
bar
LX
Length at compression end
94.0
94.0
mm
F0X
Initial force with PX
470.0
daN
F1X
Final force with CX/PX
933.0
933.0
daN
FIS
Fixing
senza
FS2 38
FC 38A
FCQ 38A
senza
FS2 38
FC 38A
FCQ 38A
CS
Connection type
-
-
R
Joint
-
-
T
Hose
-
-
mm
P
Nominal charging pressure
150
bar
V
Volume
0
cm³
W
Weight
0.4
0.4
Kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도