HRSP-5
Harcourt
Hoisting
Side Pull Hoist Rings
Powered by
CAD模型選擇
{harcourt/hoisting/side_pull_hoist_rings/hrsp_asmtab.prj},{NB=HRSP-5},{FIN=Black Oxide},{RL=650},{RL1=650},{TS=5/16-18},{TS1='','5/16-18'},{A=0.37500000},{B=1.50000000},{C=2.00000000},{D=2},{E=0.62500000},{F=2.31250000},{G=0.37500000},{H=1.437500},{T=3.5},{ND=0.31250},{PPATH=hrsp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ON
Ordering Number
HRSP-5
HRSP-5
MAT
Material
Aircraft Grade Alloy Steel
FIN
Finish
Black Oxide
RL
Rated Load
650
650
lbs
TS
Thread Size
5/16-18
5/16-18
A
3/8
3/8
Inch
B
1 1/2
1 1/2
Inch
C
2
2
Inch
D
2
2
Inch
E
E +/-.12
5/8
5/8
Inch
F
2 5/16
2 5/16
Inch
T
Torque
3.5
3.5
ft-lbs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸