??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
0157.0736
CTN
Zolltarifnummer
85365019
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
SS
Spannungsart
Drehstrom / Wechselstrom
BS
Bemessungsspannung
230 / 400 V
MB
Maximalbelastung
16 A
SA
Schutzart
IP 65
EA
Einbauart
Aufputz
G
Gewicht
0.4 kg
B
Breite
82 mm
H
Höhe
82 mm
T
Tiefe
127 mm
V
Verpackungseinheit
1 Stück
SR
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799577362
SA700ID17
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten