HTT030-0250
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/htt_asmtab.prj},{NB=HTT030-0250},{INFO1=info1_htt},{GUI=HTT},{DIM=30},{INFO=Catalogue},{L=250},{LX=250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000},{CAX=On request},{X1=15},{X2=7.5},{Y=50},{MM=50},{PPATH=htt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
HTT는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 50% 이상의 스트로크를 제공하는 부분 확장 텔레스코픽 레일입니다. 그리고 컴팩트하고 단순한 설계를 위해 조립되는 가이드 레일 1개 및 슬라이더 1개로 구성됩니다. 가이드 레일을 구조물에 장착하면 매우 견고한 시스템을 구성할 수 있습니다.
GUI
타입
HTT
DIM
사이즈
30
30
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
mm
H
스트로크
130
130
mm
CRAD
C 0rad
1100
1100
N
X1
15
mm
X2
7.5
mm
Y
50
mm
MM
m
50
mm
NN
n
0
mm
E
0
mm
C
50
50
mm
P
125
125
mm
NH
홀의 수
4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도