??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
La HTT es una guía telescópica parcialmente sobreextendible con una carrera de más del 50% de la longitud telescópica cerrada. Se compone de una guía y un cursor unidos para formar un diseño compacto y sencillo. Cuando la guía se monta en una estructura, se crea un sistema de gran rigidez.
GUI
Tipo
HTT
DIM
Tamaño
INFO
Catálogo
Catálogo
L
Longitud
mm
H
Carrera
mm
CRAD
C 0rad
N
X1
15 mm
X2
7.5 mm
Y
50 mm
MM
m
50 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
mm
P
mm
NH
N° agujeros
4
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión