IABA2035
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1417_asmtab.prj},{NB=IABA2035},{CODE=IABA},{GUIGE=2035},{TYPE=LKX},{MAT1=LHJ},{MAT2=SUJ2},{SUR1=HSYJYH},{SUR2=-},{MAT3=SUS304},{MAT4=SUJ2},{ZDXC=18},{GZZJ=2.0},{ZLSL=2},{W=30±0.1},{WX=30},{T=12±0.1},{TX=12},{CAOCD=21},{L=35},{T1=11.5},{T2=6},{W2=12.0},{W1=22},{M=M3-5.5},{MM=5.5},{MX=3.0},{Q=3.5},{P=28},{M1=M3},{Q2=7.5},{NP1=1×20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH1=3.3},{L1=5.0},{L2=25.0},{L3=0},{CN=895},{CON=1170},{FUN=390},{MR=5.1},{MP=3.1},{MY=3.9},{G=0.05},{ZXPXD=5},{CBPXB=8},{PPATH=wyt-1417/wyt-1417_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
IABA
GUIGE
2035
2035
TYPE
LKX
MAT1
LHJ
MAT2
SUJ2
SUR1
HSYJYH
SUR2
-
MAT3
SUS304
MAT4
SUJ2
ZDXC
18
18
GZZJ
2.0
2.0
W
30±0.1
30±0.1
T
12±0.1
12±0.1
L
35
35
T1
11.5
11.5
T2
6
6
W2
12.0
12.0
W1
22
22
M
M3-5.5
M3-5.5
Q
3.5
3.5
P
28
28
M1
M3
M3
Q2
7.5
7.5
NP1
N×P1
1×20
1×20
CN
895
895
CON
1170
1170
FUN
390
390
MR
MRN.M
5.1
5.1
MP
MPN.M
3.1
3.1
MY
MYN.M
3.9
3.9
G
GKG
0.05
0.05
ZXPXD
5
CBPXB
8
LINK
https://www.srdfaa.com/category/26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도