??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MOD
代码
IAFV40
SIP
螺杆安装位置
DRI
移动方向
Z轴一个方向
MAT
主体材质
铝合金(黑色阳极)
DMO
驱动方式
精密螺杆
TAB
台面大小
40*40 mm
TKN
台面厚度
- mm
STR
行程
±7 mm
LOAD
负载
19.6(2) N(kgf)
DIF
最小刻度
0.01 mm
TOM
移动平行度
- mm
MOB
平行度
- mm
WEI
重量
0.15 kg
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220312.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注