??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MOD
daima
IAGY40
LOC
weifentouanzhuangweizhi
DRI
yidongfangxiang
x y zhoulianggefangxiang
TAB
taimiandaxiao
40X40 mm
TKN
taimianhoudu
40 mm
STR
xingcheng
±6.5 mm
LOAD
fuzai
19.6N(2kgf) mm
DIF
zuixiaokedu
0.01 mm
TOM
yidongpingxingdu
≤0.02mm/6mm mm
MOB
pingxingdu
0.06 mm
WEI
zhongliang
0.26kg kg
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220206.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung