??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MOD
daima
IAGY60
LOC
weifentouanzhuangweizhi
DRI
yidongfangxiang
x y zhouyigefangxiang
TAB
taimiandaxiao
60X60 mm
TKN
taimianhoudu
40 mm
STR
xingcheng
±6.5 mm
LOAD
fuzai
39.2N(4kgf)
DIF
zuixiaokedu
0.01 mm
TOM
yidongpingxingdu
≤0.02mm/13mm mm
MOB
pingxingdu
0.03 mm
WEI
zhongliang
0.42 kg
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220208.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung