IAJGX40
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1411_asmtab.prj},{NB=IAJGX40},{CODE=IAJGX},{TYPE=qianfenchijingeixing},{TRA=Xzhou},{MAT=SUS440C},{SUR=wudianjiedunie},{SPE=40},{MED=40*80},{ELS=±12.5},{HLR=147},{VLR=49},{MRO=10},{MAS=5},{MAP=20},{WEI=0.44},{OP=},{PPATH=wyt-1411/wyt-1411_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
IAJGX
TYPE
Type
Micrometer feed type
TRA
Transmission direction
X axis
MAT
texture of material
SUS440C
SUR
surface treatment
wudianjiedunie
SPE
Specifications
40
40
MED
Platform size
40*80
40*80
mm
ELS
distance of travel
±12.5
±12.5
mm
HLR
Load resistance (horizontal)
147
147
kgf
VLR
Load resistance (vertical)
49
kgf
MRO
Minimum reading of differential head
10
μm
MAS
Movement accuracy (straightness)
5
μm
MAP
Movement accuracy (parallelism)
20
μm
WEI
Body weight
0.44
0.44
kg
OP
Optional machining
No (no processing)
Change the micrometer to the left and right (reverse) positions
Change micrometer to center position
No (no processing)
Change the micrometer to the left and right (reverse) positions
Change micrometer to center position
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도