IAJTX25
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1399-1_asmtab.prj},{NB=IAJTX25},{CODE=IAJTX},{TYPE=jianyichilunchitiaoqudongxing},{TRA=Xzhou},{MAT=tonghejin},{SUR=heisefushuzhi},{SPE=25},{MED=25*25},{STR=±5},{MOV=17},{DIF=0.1},{LREL=29.4},{LREV=6.9},{MAP=30},{MAS=80},{AUD=0.5},{ALR=0.5},{ALA=0.5},{MOB=50},{WEI=0.09},{ENCL=EBSC2-12},{PPATH=wyt-1399-1/wyt-1399-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
IAJTX
IAJTX
TYPE
leixing
Simple rack and pinion drive type
TRA
Transmission direction
X axis
MAT
texture of material
copper alloy
copper alloy
SUR
surface treatment
Black fluororesin
Black fluororesin
SPE
Specifications
25
25
mm
MED
Platform size
25*25
25*25
mm
STR
distance of travel
±5
±5
mm
MOV
The amount of movement by one turn of the knob
17
17
mm
DIF
Minimum reading of differential head
0.1
mm
LREL
Horizontal load resistance
29.4
29.4
N
LREV
Vertical load resistance
6.9
6.9
N
MAP
Movement accuracy (straightness)
30
30
μm
MAS
Movement accuracy (parallelism)
80
80
μm
AUD
Upper and lower swing dynamic allowable torque load
0.5
0.5
N*m
ALR
Allowable moment load of left and right swing
0.5
0.5
N*m
ALA
Side swing allowable moment load
0.5
0.5
N*m
MOB
depth of parallelism
50
50
μm
WEI
Body weight
0.09
0.09
kg
ENCL
enclosure
EBSC2-12
EBSC2-12
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도