IAJZ40
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1413_asmtab.prj},{NB=IAJZ40},{CODE=IAJZ},{TYPE=qianfenchijingeixing},{TRA=shuipingmian Z zhou},{MAT=SUS440},{SUR=wudianjiedunie},{SPE=40},{MED=40*40},{STR=±3},{MRO=10},{LRE=29.4},{MAP=3},{AUD=1.8},{ALR=1.1},{ALA=1.2},{MRUD=0.81},{MRLR=0.22},{MRLA=0.3},{MOB=100},{WEI=0.49},{ENCL=EBSC3-6},{PPATH=wyt-1413/wyt-1413_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
IAJZ
TYPE
Type
Micrometer feed type
TRA
Transmission direction
Horizontal Z axis
MAT
texture of material
SUS440
SUR
surface treatment
wudianjiedunie
SPE
Specifications
40
40
MED
Platform size
40*40
40*40
mm
STR
distance of travel
±3
mm
MRO
Minimum reading of differential head
10
μm
LRE
Load resistance
29.4
29.4
N
MAP
Movement accuracy (straightness)
3
μm
AUD
Upper and lower swing dynamic allowable torque load
1.8
1.8
N*m
ALR
Allowable moment load of left and right swing
1.1
1.1
N*m
ALA
Side rolling allowable moment load
1.2
1.2
N*m
MRUD
Up and down swing moment rigidity
0.81
0.81
(′′/N·cm)
MRLR
Left and right swing moment rigidity
0.22
0.22
(′′/N·cm)
MRLA
Lateral rolling moment rigidity
0.3
0.3
(′′/N·cm)
MOB
depth of parallelism
100
μm
WEI
Body weight
0.49
0.49
kg
ENCL
Accessories (4 stainless steel hexagon socket head cap screws)
EBSC3-6
EBSC3-6
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도