??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MOD
代码
LOC
微分头安装位置
L
DRI
移动方向
θ轴一个方向
MAT
主体材质
铝合金(黑色阳极)
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小[mm]
TKN
台面厚度
25
STR
行程[mm]
360° 粗调/±5°精调
LOAD
负载[kgf]
39.6(4kgf)
DIF
最小刻度[mm]
5′
DHP
微分头每格
CCT
同心度
0.03
MOB
平行度
0.04
WEI
重量[kg]
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220154.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注