IASX100-C
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1355_asmtab.prj},{NB=IASX100-C},{MOD=IASX100},{CODE=IASX},{NO=100},{LOC=C},{DRI=x zhouyigefangxiang},{MAT=SUS440C},{DMO=weifentou},{TAB=100X100},{TKN=20},{STR=±12.5},{LOAD=343N(35kgf)},{DIF=0.01},{TOM=≤0.01mm/25mm},{MOB=0.03},{WEI=1.27},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220219.html},{PPATH=wyt-1355/wyt-1355-zp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
代码
IASX100
LOC
微分头安装位置
C
C
DRI
移动方向
X轴一个方向
MAT
主体材质
SUS440C
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小
100X100
mm
TKN
台面厚度
20
mm
STR
行程
±12.5
mm
LOAD
负载
343N(35kgf)
DIF
最小刻度
0.01
mm
TOM
移动平行度
≤0.01mm/25mm
mm
MOB
平行度
0.03
mm
WEI
重量
1.27
kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220219.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸