??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MOD
代码
IASX60
LOC
微分头安装位置
DRI
移动方向
X轴一个方向
MAT
主体材质
SUS440C
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小
60X60 mm
TKN
台面厚度
15 mm
STR
行程
±6.5 mm
LOAD
负载
196N(20kgf)
DIF
最小刻度
0.01 mm
TOM
移动平行度
≤0.005mm/13mm mm
MOB
平行度
0.02 mm
WEI
重量
0.4kg kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220214.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注