??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
MOD
daima
IASY100
LOC
weifentouanzhuangweizhi
DRI
yidongfangxiang
x zhouyigefangxiang
MAT
zhuti caizhi
SUS440C
DMO
qudongfangshi
weifentou
TAB
taimiandaxiao
100X100 mm
TKN
taimianhoudu
40 mm
STR
xingcheng
±12.5 mm
LOAD
fuzai
343N(35kgf)
DIF
zuixiaokedu
0.01 mm
TOM
yidongpingxingdu
≤0.01mm/25mm mm
MOB
pingxingdu
0.06 mm
WEI
zhongliang
2.54 kg
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220220.html
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão