??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MOD
代码
IASY40
LOC
微分头安装位置
DRI
移动方向
X Y 轴两个方向
MAT
主体材质
SUS440C
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小
40X40 mm
TKN
台面厚度
30 mm
STR
行程
±6.5 mm
LOAD
负载
98N(10kgf)
DIF
最小刻度
0.01 mm
TOM
移动平行度
≤0.005mm/13mm mm
MOB
平行度
0.04 mm
WEI
重量
0.46kg kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220212.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注