??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MOD
daima
IASY60
LOC
weifentouanzhuangweizhi
DRI
yidongfangxiang
x y zhouyigefangxiang
MAT
zhuti caizhi
SUS440C
DMO
qudongfangshi
weifentou
TAB
taimiandaxiao
60X60 mm
TKN
taimianhoudu
30 mm
STR
xingcheng
±6.5 mm
LOAD
fuzai
196N(20kgf)
DIF
zuixiaokedu
0.01 mm
TOM
yidongpingxingdu
≤0.005mm/13mm mm
MOB
pingxingdu
0.04 mm
WEI
zhongliang
0.8kg kg
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220215.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение