IATXY60
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1365_asmtab.prj},{NB=IATXY60},{CODE=IATXY},{TRA=XYzhou},{TYPE=qianfenchijinjixing},{MAT=SUS440C},{SUR=wudianjiedunie},{SPE=60},{ALT1=},{MED=60X60},{STR=±6.5},{MRO=10},{LRE=186},{MAP=3},{MAS=12},{MUD=40''},{MLR=20''},{AUD=9},{ALR=8.1},{ALA=9},{MRUD=0.21},{MRLR=0.19},{MRLA=0.2},{MOB=50},{WEI=0.64},{ENCL=buxiugangneiliujiaoyuanzhutouluoding(EBSC4-10)},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/26},{HOUDU=22.000},{SHOU1=11.000},{DKX1=13.000},{DKZ1=3.000},{DKX2=20.500},{DKZ2=5.000},{DZX1=21.500},{DZZ1=16.000},{DZX2=14.000},{DZZ2=18.000},{NIUZ=14.000},{ZZJJ=15.000},{PPATH=wyt-1365/wyt-1365-zp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IATXY
TRA
传动方向
XY轴
TYPE
类型
千分尺进给型
MAT
材质
SUS440C
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
60
60
mm
ALT1
千分尺位置变更
不变更位置
QR(千分尺变更为左,右(反向)位置)
QC(千分尺变更为中心位置)
不变更位置
QR(千分尺变更为左,右(反向)位置)
QC(千分尺变更为中心位置)
MED
台面尺寸
60X60
60X60
STR
行程
±6.5
±6.5
mm
MRO
微分头最小读取量
10
μm
LRE
负载
186
186
N
MAP
移动精度 平行度
3
μm
MAS
移动精度 直线度
12
12
μm
MUD
移动精度 上下摆动
40''
MLR
移动精度 左右摆动
20''
AUD
容许力矩负载 上下摆动
9
9
N*m
ALR
容许力矩负载 左右摆动
8.1
8.1
N*m
ALA
容许力矩负载 侧向滚动
9
9
N*m
MRUD
力矩刚性 上下摆动
0.21
0.21
''/N*cm
MRLR
力矩刚性 左右摆动
0.19
0.19
''/N*cm
MRLA
力矩刚性 侧向滚动
0.2
0.2
''/N*cm
MOB
平行度
50
μm
WEI
主体重量
0.64
0.64
kg
ENCL
附件(4个)
不锈钢内六角圆柱头螺钉(EBSC4-10)
不锈钢内六角圆柱头螺钉(EBSC4-10)
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/category/26
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸