??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MOD
代码
DRI
移动方向
X轴一个方向
MAT
主体材质
铝合金(黑色阳极)
DMO
驱动方式
手轮+齿轮齿条
TAB
台面大小
40*90 mm
TKN
台面厚度
34 mm
STR
行程
±30 mm
LOAD
负载
49(5) N(kgf)
DIF
最小刻度
0.01 mm
TOM
移动平行度
≤0.03/60 mm
MOB
平行度
0.04 mm
WEI
重量
0.38 kg
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220264
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注