??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MOD
代码
IAX40
LOC
微分头安装位置
DRI
移动方向
X轴一个方向
MAT
主体材质
铝合金(黑色阳极)
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小
40×40 mm
TKN
台面厚度
18 mm
STR
行程
±6.5 mm
LOAD
负载
29.4(3) N(kgf)
DIF
最小刻度
0.01 mm
TOM
移动平行度
≤0.01/13 mm
MOB
平行度
0.02 mm
WEI
重量
0.14 kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220051.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注