??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
MAT
lv
SUR
AC
nei/ke
NO
ST
40 mm
DT
20 mm
RM
0.8 mm
B
15
L
80
A
50
T
28
X
20
Y
20
M
M4
LRS
19.6 N
WEI
0.18 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220067.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение