??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MOD
代码
IAY80
LOC
微分头安装位置
DRI
移动方向
XY轴两个方向
MAT
主体材质
铝合金(黑色阳极)
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小
80×80 mm
TKN
台面厚度
40 mm
STR
行程
±12.5 mm
LOAD
负载
95(10) N(kgf)
DIF
最小刻度
0.01 mm
TOM
移动平行度
≤0.02/25 mm
MOB
平行度
0.06 mm
WEI
重量
1.05 kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220096.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注