??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IAYBK
NO
NO.
100
LOC
微分头安装位置
DRI
移动方向
XY轴两个方向
MAT
主体材质
铝合金(黑色阳极)
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小
100mm*100mm
TKN
台面厚度
30mm
ELS
行程
±12.5mm
LOAD
负载
63.7N(6.5kgf)
DIF
最小刻度
0.01mm
TOM
移动平行度
≤0.02mm/25mm
MOB
平行度
0.06mm
WEI
重量
0.88kg
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220107.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注