??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IAYZW
TYPE
类型
齿轮齿条驱动型
TRA
传动方向
Z轴
MAT
材质
铜合金
SUR
表面处理
黑色氟树脂
SPE
规格
25
MED
台面尺寸
25*25 mm
STR
行程
±2.5 mm
MOV
把手回转一圈移动量
8 mm
DIF
微分头最小读取量
0.1 mm
MAP
移动精度(直线度)
30 μm
LOAD
载重
0.7 kgf
WEI
主体重量
0.08 kg
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/category/26
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注