??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IB101
ZZ
针轴
SK4
NG
内管
磷铜
TH
弹簧
琴钢线
SYR
表面处理
镀金
ZTXZ
针轴形状
ZXJL
最小安装距离(mm)
1.9
YSTL
压实弹力(mm)
150±20%
ZDXC
最大行程(mm)
4.2
GZTL
工作弹力(g)
80±20%
EDDL
额定电流(A)
3
EDDZ
额定电阻(mΩ)
100
TG
套管
IB101T
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603222016.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注