IB38-A
SRD-FA
SRD-FA
t3
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t3/srd-tanzheng1280.prj},{NB=IB38-A},{CODE=IB38},{ZZ=SK4},{NG=ling ton},{TH=qin xian},{SYR=du jin},{ZTXZ=A},{ZXJL=0.8},{YSTL=40±20%},{ZDXC=2},{GZTL=30±20%},{EDDL=0.5},{EDDZ=180},{TG=IB38T}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
IB38
ZZ
Needle shaft
SK4
NG
Inner tube
Phosphor bronze
TH
spring
Piano wire
SYR
Surface treatment
Gilded
ZTXZ
Needle shaft shape
A
B
C
D
A
B
C
D
ZXJL
Minimum installation distance (mm)
0.8
YSTL
Compaction elasticity
40±20%
ZDXC
Maximum stroke (mm)
2
GZTL
Working elasticity (g)
30±20%
EDDL
Rated current (A)
0.5
EDDZ
Rated resistance (mΩ)
180
TG
casing
IB38T
LINK
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221990.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도