IB48-A
SRD-FA
SRD-FA
t3
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t3/srd-tanzheng1281.prj},{NB=IB48-A},{CODE=IB48},{ZZ=SK4},{NG=ling ton},{TH=qin xian},{SYR=du jin},{ZTXZ=A},{ZXJL=0.9},{YSTL=60±20%},{ZDXC=2},{GZTL=45±20%},{EDDL=1},{EDDZ=150},{TG=IB48T}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
IB48
ZZ
Needle shaft
SK4
NG
Inner tube
Phosphor bronze
TH
spring
Piano wire
SYR
Surface treatment
Gilded
ZTXZ
Needle shaft shape
A
B
C
D
A
B
C
D
ZXJL
Minimum installation distance (mm)
0.9
YSTL
Compaction elasticity
60±20%
ZDXC
Maximum stroke (mm)
2
GZTL
Working elasticity (g)
45±20%
EDDL
Rated current (A)
1
EDDZ
Rated resistance (mΩ)
150
TG
casing
IB48T
LINK
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221996.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도