??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
V507010SA
WIDTH
Breite
cm
MAT2
Ausführung Rahmen
WT
Watt
6.6 W
LUM
Lumen
870
BRANDESC
Markenbeschreibung
Inda
ARTNUM
Artikelnummer
V507010SA
SDESCR1
kurze Beschreibung 1
INDA Lam.parete V507010SA
SDESCR2
kurze Beschreibung 2
IBISCO L60xH1,5xP3,5 SA
ARTDESC
Artikelbschreibung
Brand: INDA Serie: IBISCO Lampada con attacco a parete Prod. No.: V507010SA L60xH1,5xP3,5SA
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8021586763464
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard
STAT
Status
Current
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
1.5 cm
DEPTH
Tiefe
3.5 cm
WEIGHT
Gewicht
0.2 kg
SER
Serie
Ibisco
LINE
Line
Lampen
MOD
Modell
V507010SA
INTRACODE
Intrastat code
70099200
COL
Kollektion
Universali
GROUPROD
Produktgruppe
V50
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten