ID10P-24-20B-102-000000
MOTECK
線性推桿
ID10P
Powered by
CAD模型選擇
{moteck/linear_actuator/id10p/id10p_asmtab.prj},{NB=ID10P-24-20B-102-000000(0)},{MODEL=ID10P},{IV=24: 24V DC},{GR=20},{ST=B: Ball Screw},{STROKE=102},{POS=0},{RESERVED1=0},{PF=0},{RESERVED2=0},{POORC=0},{RESERVED3=0},{CABLE=0},{TEXT=4.000},{PPATH=assemblies/id10p_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型號
ID10P
IV
輸入電壓
24: 24V DC
GR
減速比
20: 20:1 (9,000N)
30: 30:1 (12,500N)
20: 20:1 (9,000N)
30: 30:1 (12,500N)
ST
螺杆型式
B: Ball Screw
STROKE
行程
102: 102mm (4”)
203: 203mm (8”)
305: 305mm (12”)
102: 102mm (4”)
203: 203mm (8”)
305: 305mm (12”)
POS
制動位置
mm
Enter value for POS
制動位置
mm
cm
inch
ft
確定
A
縮回長度
398
mm
B
伸出長度
500
mm
RESERVED1
保留碼
0
PF
位置回饋
0: 無
P: 有電位器(POT)定位功能
0: 無
P: 有電位器(POT)定位功能
RESERVED2
保留碼
0
POORC
後固定端角度
0: 0° (標準)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
0: 0° (標準)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
RESERVED3
保留碼
0
CABLE
電源線
0: 250mm 直線
1: 500mm 直線
3: 1000mm 直線
5: 1500mm 直線
0: 250mm 直線
1: 500mm 直線
3: 1000mm 直線
5: 1500mm 直線
ML
負載推力/拉力
9000
N
TSNL
空載平均速度
20
mm/s
TSFL
全載平均速度
15.5
mm/s
TCNL
空載平均電流
1.8
A
TCFL
全載平均電流
11.0
A
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews