피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
IK2-P6XBF32MMS-WA-5-5-PM1-1L-N-N
IAI
Integrated Combination System
IK2/IK3 (RCP6_IA kit)
IK2
XYB type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/integrated_combination_systems/ik2_ik3_rcp6_iakit/ik2/xyb_type/ik2_p6xbf3_asmtab.prj},{NB=IK2-P6XBF32MMS-WA-5-5-PM1-1L-N-N-0-0},{COM=2},{SPD=MM},{ENTYPE=WA},{S1=50},{SX=[50:800/50]},{OPTB1=},{OPTCD1=},{OPTPHS1=},{OPTRTS1=},{POS1=0},{S2=50},{SY=[50:400/50]},{OPTB2=},{OPTCD2=},{OPTPHS2=},{OPTRTS2=},{POS2=0},{CTR=PM1},{LTC=1},{CT1=N},{CT2=N},{VERS1=15},{PPATH=../../ik2_ik3_assemblies/ik2_p6_xyb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
IK2-P6XBF32MMS-WA-5-5-PM1-1L-N-N
IK2-P6XBF32MMS-WA-5-5-PM1-1L-N-N
TYPE
Type
P6XBF32MMS
P6XBF32MMS
COM
Combination
2
2
SPD
Speed
Medium speed
High speed
Ultra speed
Medium speed
High speed
Ultra speed
ENTYPE
Encoder
WA
S1
1st axis - Stroke
mm
값 입력 S1
1st axis - Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
OPTB1
1st axis -Brake
No
Yes
No
Yes
OPTCD1
1st axis - Cable direction
Standard
CJT
CJR
CJL
CJB
Standard
CJT
CJR
CJL
CJB
OPTPHS1
1st axis - Opposite - home specification
No
Yes
No
Yes
OPTRTS1
1st axis - Roller Slider
No
Yes
No
Yes
POS1
1st axis - Slider position
mm
값 입력 POS1
1st axis - Slider position
mm
cm
inch
ft
확인
S2
2nd axis - Stroke
mm
값 입력 S2
2nd axis - Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
OPTB2
2nd axis - Brake
No
Yes
No
Yes
OPTCD2
2nd axis - Cable direction
Standard
Standard
OPTPHS2
2nd axis - Opposite - home specification
No
Yes
No
Yes
OPTRTS2
2nd axis - Roller Slider
No
Yes
No
Yes
POS2
2nd axis - Slider position
mm
값 입력 POS2
2nd axis - Slider position
mm
cm
inch
ft
확인
CTR
Controller
PM1
PM2
PM1
PM2
LTC
Cable lenght
m
CT1
Cable-track : 1-2 axis
without Cable track
Cable track S Size
Cable track M Size
Cable track L Size
Cable track XL Size
without Cable track
Cable track S Size
Cable track M Size
Cable track L Size
Cable track XL Size
CT2
Cable-track : 2 axis - User
without Cable track
Cable track S Size
Cable track M Size
Cable track L Size
without Cable track
Cable track S Size
Cable track M Size
Cable track L Size
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도