??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
61030000127
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimphülse, Innendurchmesser: 13 mm, Außendurchmesser: ‌14 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimphülse, Innendurchmesser: 13 mm, Außendurchmesser: ‌14 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
61 03 000 0127
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
45
AAO057
Herstellerprodukttyp
Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimphülse, Innendurchmesser: 13 mm, Außendurchmesser: ‌14 mm
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimphülse, Innendurchmesser: 13 mm, Außendurchmesser: ‌14 mm
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung