??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Induktiver Näherungsschalter [AGZ376020]
ETIM_9_0
Induktiver Näherungsschalter [EC002714]
EF007094
Breite des Sensors
0 mm
EF007283
Höhe des Sensors
0 mm
EF007334
Länge des Sensors
mm
EF007111
Durchmesser Sensor
mm
EF004041
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
EF003647
Schaltabstand
mm
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF003963
Ausführung der Schaltfunktion
EF003962
Ausführung des Schaltausgangs
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
EF003945
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
1
EF003946
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
EF003951
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
0
EF003952
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
0
EF006949
Art der Betätigung
metallisches Target
EF006977
Ausführung der Schnittstelle
ohne
EF003956
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
EF004008
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
EF001601
Beschichtung Gehäuse
sonstige
EF000507
Kaskadierbar
false
EF009889
SIL nach IEC 61508
ohne
EF007399
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
EF004035
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
0 mA
EF004127
Versorgungsspannung
V
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
V
EF000187
Spannungsart
DC
EF003587
Schaltfrequenz
Hz
EF004052
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
false
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Metall
EF007106
Druckfest
false
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF008275
Störfestigkeit gegen magnetische Felder
-
EF011959
Schutzart (NEMA)
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten