??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PC mit integriertem Terminal, bis zu zwei Terminals der Serie XP-504 können angeschlossen werden.
DESCLONG
Langbeschreibung
PC mit integriertem Terminal, bis zu zwei Terminals der Serie XP-504 können angeschlossen werden.
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Panel PC [AFR616008]
ETIM_9_0
Industrie-PC [EC001413]
EF007532
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF007533
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF007534
Versorgungsspannung DC
18 - 36 V
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
EF003020
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
2
EF006932
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
EF003021
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
1
EF003022
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
EF003023
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
EF003024
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
EF003025
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
4
EF003026
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
EF006933
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
EF003027
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
false
EF003053
Unterstützt Protokoll für CAN
false
EF017564
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
false
EF003054
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
false
EF003051
Unterstützt Protokoll für ASI
false
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
false
EF003057
Unterstützt Protokoll für Modbus
true
EF003058
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
false
EF003059
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
false
EF003060
Unterstützt Protokoll für SUCONET
false
EF003017
Unterstützt Protokoll für LON
false
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
false
EF007524
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
false
EF006657
Unterstützt Protokoll für SERCOS
false
EF007522
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
false
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
true
EF007519
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
false
EF007520
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
false
EF006662
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
false
EF007526
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
false
EF007527
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
false
EF003062
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
true
EF007178
Funkstandard Bluetooth
false
EF007179
Funkstandard WLAN 802.11
false
EF008523
Funkstandard GPRS
false
EF008524
Funkstandard GSM
false
EF008525
Funkstandard UMTS
false
EF007298
IO-Link Master
false
EF003041
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x
false
EF003043
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000
false
EF003044
Geeignet für Betriebssystem Windows XP
false
EF003045
Geeignet für Betriebssystem Windows ME
false
EF003046
Geeignet für Betriebssystem Windows CE
false
EF003047
Geeignet für Betriebssystem LINUX
false
EF007091
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista
false
EF007090
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server
false
EF008526
Geeignet für Betriebssystem Windows 7
false
EF009923
Geeignet für Betriebssystem Windows 8
false
EF003048
Geeignet für Betriebssystem, sonstige
false
EF007535
Vorinstalliertes Betriebssystem
Windows 10
EF003123
Max. Hauptspeicher
8 MB
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
12
EF002393
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
EF004008
Gehäusebauform
sonstige
EF002000
Mit Festplatte
false
EF003122
Prozessor-Typ
Intel Atom
EF011957
Prozessortaktfrequenz
2 GHz
EF003130
Mit Grafikkarte
false
EF003131
Mit Soundkarte
false
EF012515
Mit optischem Laufwerk
false
EF003128
Mit Diskettenlaufwerk
false
EF003133
Anzahl der freien Steckplätze, AGP
0
EF003134
Anzahl der freien Steckplätze, PCI
0
EF017219
Anzahl der freien Steckplätze, PCIe
-
EF003129
Mit sonstigen Speichermedien
true
EF003135
Anzahl der freien Steckplätze, ISA
0
EF003136
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)
0
EF003137
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige
0
EF003972
Tragschienenmontage möglich
false
EF007020
Wand-/Direktmontage möglich
false
EF007016
Fronteinbau möglich
true
EF007018
Rack-Montage möglich
false
EF011958
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien
1
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF000008
Breite
mm
EF000040
Höhe
89 mm
EF000049
Tiefe
mm
EF004682
Festplattenspeicherkapazität
0.064
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten