LRXC65C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Roller Way Super X
LRX
LRXC 65
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/linear_way_super_x_series/lrx/lrxc65/lrxc65_slide.prj},{NB=LRXC65C1S1(M16)},{NS=1},{H=90.00},{H1=12.00},{NTR=53.50},{W2=170.00},{W3=71.00},{W4=14.00},{L1=180.20},{L2=0.000},{L3=95.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=26.60},{L6=0.00},{D1=14.50},{M1=16.00},{H2=23.00},{H3=18.00},{H5=18.50},{H6=0.00},{W=63.00},{H4=56.00},{D3=18.00},{D4=26.00},{HM=22.00},{E=75.00},{F=150.00},{A1=8.70},{A2=37.00},{B1=47.50},{B2=75.00},{L1J=192.00},{H3J=0.00},{A3=14.00},{A4=28.00},{B3=31.00},{B4=108.00},{M1J=5.00},{DPTJ1=10.00},{M2J=6.00},{DPTJ2=12.00},{Q=7.90},{QS=1.00},{Z=2.40},{J=10.00},{V=5.60},{VR=2.10},{VS=1.60},{C=95.00},{VSMT=6.60},{PX=4.00},{VC=6.60},{L4V=0.00},{L4Z=0.000},{LQ4=198.00},{ETR=36.00},{LN1=6.39},{LN2=14.36},{THR=},{CP=},{DES=},{SCR=},{TMH=M16},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
Lenght
JR
JL
No
Lenght
JR
JL
CP
Capillary plate
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
TMH
Type of Mounting hole
Tap Hole (M16)
Drilled Hole (Dia. 14.5)
Tap Hole (M16)
Drilled Hole (Dia. 14.5)
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도