LWLG7C1BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Way L
LWL
LWLG7...B
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/linear_way_l_series/lwl/lwlg7_b/lwlg7b_slide.prj},{NB=LWLG7C1BS1},{MN=LWLG7},{MNX=LWLG7...B},{ES=},{CP=},{US=},{H=8.00},{H3=1.50},{W2=17.00},{W3=12.00},{M1=2.00},{DPTH=2.50},{W=7.000},{H4=5.000},{D3=2.400},{D4=4.200},{HM=2.300},{F=15.000},{H1=1.500},{L1=30.600},{L2=12.00},{L3=21.60},{L4=30.600},{RK=0.75},{KX=3.65},{KY=3.20},{LC=1.20},{GC=3.574},{MR=0.40},{RV=0.225},{RH=0.122},{GRX=0.30},{GRY=0.40},{GR=0.80},{DC=0.50},{IX=1.50},{IY=0.30},{Q=4.00},{QS=0.00},{SLC=0.50},{VS=3.953},{KDM=1.567},{GDC=0.00},{GKX=0.000},{GKY=0.00},{SPD=16.40},{VPD=6.30},{LUS=0.00},{WUS=0.00},{H1US=0.00},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
CP
Capillary plate
No
Yes
No
Yes
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸