MXD25C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXD
MXD 25
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxd/mxd25/mxd25_slide.prj},{NB=MXD25C1S1},{NS=1},{H=40.00},{H1=6.00},{NTR=12.50},{W2=48.00},{W3=17.50},{W4=6.50},{L1=98.00},{L2=35.000},{L3=60.00},{L4=107.00},{L1X=98.00},{L5=0.00},{M1=6.00},{DPTH=12.00},{H3=9.00},{W=23.00},{H4=24.50},{D3=7.00},{D4=11.00},{HM=9.00},{E=30.00},{F=60.00},{A1=19.50},{A2=0.00},{B1=4.00},{B2=40.00},{L1J=113.00},{H3J=8.00},{A3=6.00},{A4=12.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=4.00},{DPTJ2=8.00},{Q=4.80},{QS=0.60},{Z=1.60},{J=10.00},{V=3.60},{VR=1.30},{VS=0.80},{C=60.00},{VSMT=3.80},{PX=3.00},{VC=3.80},{L4V=116.00},{L4Z=117.000},{LQ4=118.00},{ETR=15.20},{LN1=4.11},{LN2=7.36},{LNS=9.50},{LNV=4.60},{R1=4.50},{VHR1=3.20},{DR=0.00},{DRV=0.00},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도