MXNS30C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXNS
MXNS 30
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxns/mxns30/mxns30_slide.prj},{NB=MXNS30C1S1},{NS=1},{H=38.00},{H1=6.50},{NTR=16.00},{W2=60.00},{W3=20.00},{W4=10.00},{L1=112.40},{L2=40.000},{L3=70.40},{L4=120.80},{L1X=112.40},{L5=0.00},{L6=40.00},{M1=8.00},{DPTH=8.00},{H3=4.50},{W=28.00},{H4=28.00},{D3=9.00},{D4=14.00},{HM=12.00},{E=40.00},{F=80.00},{A1=14.50},{A2=0.00},{B1=5.00},{B2=50.00},{L1J=128.00},{H3J=46.00},{H3JX=0.800},{A3=7.00},{A4=14.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=4.00},{DPTJ2=8.00},{Q=0.00},{QS=0.00},{Z=2.00},{J=10.00},{V=3.60},{VR=1.30},{VS=0.80},{C=70.40},{VSMT=3.80},{PX=3.00},{VC=3.80},{L4V=131.00},{L4Z=132.000},{LQ4=0.00},{ETR=17.20},{LN1=4.35},{LN2=7.94},{LNS=11.00},{LNV=5.20},{R1=4.42},{THR=},{ES=},{CW=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도